schmersal_s_icon.png

Emergency pull-wire switch

ZQ 215

ZQ 215


  • 金属外壳
  • 电线张紧和断线检测
  • 按EN 50047设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5

转到分类页面
ZQ 315

ZQ 315


  • 金属外壳
  • 电线张紧和断线检测
  • 按EN 50041设计
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5

转到分类页面
ZQ 700

ZQ 700


  • 热塑外壳
  • 单向操作/线长最大10 m
  • 释放按钮
  • 位置指示
  • 大配线室
  • 不允许挂钩扭曲
  • 电线张紧和断线检测
  • 线缆最长到10m的张力

转到分类页面
ZQ 900

ZQ 900


  • 金属外壳
  • 单向操作/线长最大75 m
  • 释放按钮
  • 位置指示
  • 鲁棒设计
  • 大配线室
  • 不允许挂钩扭曲
  • 外部密封圈
  • 电线张紧和断线检测

转到分类页面
ZQ 901

ZQ 901


  • 不锈钢外壳
  • 单向操作/线长最大75 m
  • 释放按钮
  • 位置指示
  • 鲁棒设计
  • 大配线室
  • 不允许挂钩扭曲
  • 外部密封圈
  • 电线张紧和断线检测
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5

转到分类页面
T3Z 068

T3Z 068


  • 金属外壳
  • 两边操作/线长最大到 2 x 50 m
  • 鲁棒设计
  • 低操动力

转到分类页面