schmersal_s_icon.png

Nødafbryder med trækledning

ZQ 215

ZQ 215


  • metal hus
  • Wire overvåget for knæk eller slap
  • Design til EN 50047
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Kabelindgang 1 x M20 x 1,5

Til kategori
ZQ 315

ZQ 315


  • metal hus
  • Wire overvåget for knæk eller slap
  • Design til EN 50041
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Kabelindgang 1 x M20 x 1,5

Til kategori
ZQ 700

ZQ 700


  • Kunstof hus
  • envejs kobling / wire op til 10 m lang
  • Trykknap til frigørelse
  • Stillings indikering
  • Stort ledningsrum
  • Drejning af trækøje ikke muligt
  • Wire overvåget for knæk eller slap
  • En stramningsstyrke for kabellængder op til 10 m

Til kategori
ZQ 900

ZQ 900


  • metal hus
  • envejs kobling / wire op til 75 m lang
  • Trykknap til frigørelse
  • Stillings indikering
  • Robust design
  • Stort ledningsrum
  • Drejning af trækøje ikke muligt
  • Ekstern vandtæt krave
  • Wire overvåget for knæk eller slap

Til kategori
ZQ 901

ZQ 901


  • Hus af rustfrit stål
  • envejs kobling / wire op til 75 m lang
  • Trykknap til frigørelse
  • Stillings indikering
  • Robust design
  • Stort ledningsrum
  • Drejning af trækøje ikke muligt
  • Ekstern vandtæt krave
  • Wire overvåget for knæk eller slap
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5

Til kategori
T3Z 068

T3Z 068


  • metal hus
  • Træk fra 2 sidern / wire op til 2 x 50 m længde
  • Robust design
  • Lav aktuatorkraft

Til kategori