Emergency pull-wire switch
ZQ 215
- Metallikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- EN 50047 rakenne
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- Metallikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- EN 50041 rakenne
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
ZQ 700
- Muovikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 10 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Köysikatkon tunnistus
- jousivoima enintään 10 m köydelle
ZQ 900
- Metallikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
ZQ 901
- Kotelo ruostumatonta terästä
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
T3Z 068
- Metallikotelo
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 50 m
- Vankka rakenne
- Alhainen toimintavoima