Interruptor de emergencia
ZQ 215
- Caja metélica
- Detecta tracción o rotura del cable
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- Caja metélica
- Detecta tracción o rotura del cable
- Diseño a EN 50041
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
ZQ 700
- Caja de termoplástico
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 10 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Detecta tracción o rotura del cable
- Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m
ZQ 900
- Caja metélica
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
ZQ 901
- caja de acero fino
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
T3Z 068
- Caja metélica
- Accionamiento por dos lados / Long. del cable hasta 2 x 50 m
- Diseño robusto
- Baja fuerza de accionamiento