schmersal_s_icon.png

Seillzug-Notschalter

ZQ 215

ZQ 215


  • Metallgehäuse
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Bauform nach EN 50047
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5

Zur Kategorie
ZQ 315

ZQ 315


  • Metallgehäuse
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Bauform nach EN 50041
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5

Zur Kategorie
ZQ 700

ZQ 700


  • Kunststoffgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 10 m
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m

Zur Kategorie
ZQ 900

ZQ 900


  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette
  • Seilzug- und Seilrissfunktion

Zur Kategorie
ZQ 901

ZQ 901


  • Edelstahlgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5

Zur Kategorie
T3Z 068

T3Z 068


  • Metallgehäuse
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
  • robuste Ausführung
  • geringe Betätigungskraft

Zur Kategorie