SMS 4
- 鲁棒设计
- 模块化的地毯开关系统
- 可根据需要提供特殊尺寸
- 免维修
- 简单安装
- 防滑表面
- 高耐化学品性
- 不需要终端电阻
- 无附加底板
- 4-多股电缆
| 产品描述: SMS 4-(1) |
| (1) | |
| 250-500 | 活动区域250 x 500 mm |
| 500-500 | 活动区域500 x 500 mm |
| 500-1000 | 活动区域500 x 1000 mm |
| 750-1000 | 活动区域750 x 1000 mm |
| 1000-1000 | 活动区域1000 x 1000 mm |
| 1000-1500 | 活动区域1000 x 1500 mm |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。