Emergency pull-wire switch
ZQ 215
- Obudowa metalowa
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- Obudowa metalowa
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
ZQ 700
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- działanie jednostronne / długość linki do 10 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m
ZQ 900
- Obudowa metalowa
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
ZQ 901
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- działanie jednostronne / długość linki do 75 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Wytrzymała budowa
- duży przedział kablowy
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Zewnętrzny kołnierz wodoszczelny
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
T3Z 068
- Obudowa metalowa
- działanie dwustronne / długość linki do 2 x 50 m
- Wytrzymała budowa
- Niska siła aktywująca