PS116 滚轮直杆 R200
- 塑料滚轮 Ø 9.5 mm
- 热塑外壳
- 对称外壳
- 防护等级 IP66, IP67
| 产品描述: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| Z11 | 速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 |
| Z02 | 速动 2 常闭触点 |
| Z12 | 速动 1 常开触点 / 2 常闭触点 |
| Z11R | 速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁 |
| Z02R | 缓动 2 常闭触点带锁 |
| Z12R | 速动 1 常开触点 / 2 常闭触点 带锁 |
| T11 | 缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 |
| T02 | 缓动 2 常闭触点 |
| T20 | 缓动 2 常闭触点 |
| T12 | 缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点 |
| T21 | 缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点 |
| T03 | 缓动 3 常闭触点 |
| T11UE | 缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点 |
| T02H | 缓动 2 常闭触点 非同步触点 |
| (2) | |
| L200 | 底部连接电缆,电缆长度 2m |
| LR200 | 右侧连接电缆,电缆长度 2m |
| LR300 | 右侧连接电缆,电缆长度3 m |
| LR500 | 右侧连接电缆,电缆长度5 m |
| ST | 连接器插头 M12 - 塑料 - 底部 |
| STR | 连接器插头 M12, 右边 |
| (3) | |
| S200 | 直杆S200 Ø 6 mm |
| R200 | 滚轮直动头顶部 R200 |
| K200 | 滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5.3 mm - Ø 12 mm |
| K210 | 滚轮推杆 - 塑料滚轮 - 宽度 5mm - Ø 14 mm |
| K230 | 斜角推杆 - 塑料滚轮 Ø 14 mm |
| K240 | 斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向右弯曲 |
| K250 | 斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 22 mm - 向左弯曲 |
| H200 | 滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 16 mm - 摇杆长度 24 mm |
| N200 | 滚轮摇杆 2 mm齿(24...26mm) - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm |
| J200 | 棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm |
| (4) | |
| 0 | 原材料 轮/杆:塑料 |
| 1 | 原材料 轮/杆:不锈钢 |
| 2 | 原材料 轮/杆:黄铜 |
| 3 | 原材料 轮/杆:铝 |
| 4 | 原材料 轮/杆:铁 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。