Emergency pull-wire switch
ZQ 215
- metallhus
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- Konstruktion enligt EN 50047
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- metallhus
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- Konstruktion enligt EN 50041
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
ZQ 700
- Plasthus
- vajerlängd upp till 10 m
- Resetknapp
- visare
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- En spänningskraft för kabellängder upp till 10 m
ZQ 900
- metallhus
- vajerlängd upp till 75 m
- Resetknapp
- visare
- Robust konstruktion
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Extern vattentät krage
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
ZQ 901
- Kapsling av rostfritt stål
- vajerlängd upp till 75 m
- Resetknapp
- visare
- Robust konstruktion
- Stort anslutningsutrymme
- Det går inte att vrida dragöglan
- Extern vattentät krage
- Övervakning av vajerdrag och vajeravbrott
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
T3Z 068
- metallhus
- dubbelsidig funktion / vajerlängd upp till 2 x 50 m
- Robust konstruktion
- Låg aktiveringskraft