schmersal_s_icon.png

Safety light grids

SLG440COM

SLG 440COM


  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
  • 友好的用户参数设置,不需要工具。
  • 干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • 工艺安全,方便可靠
  • 有效集成设置工具
  • 可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)

转到分类页面
SLG440

SLG 440


  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 友好的用户参数设置,不需要工具。
  • 干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • 工艺安全,方便可靠
  • 有效集成设置工具
  • 可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)

转到分类页面
SLG445

SLG 445


  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 友好的用户参数设置,不需要工具。
  • 干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
  • 工艺安全,方便可靠
  • 有效集成设置工具
  • 多功能型

转到分类页面