Noodstopcontact
ZQ 215
- metaalbehuizing
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- metaalbehuizing
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
ZQ 700
- Kunststofbehuizing
- éénzijdige werking / kabellengte tot 10 m
- Ontgrendelknop
- Standindicatie
- Grote aansluitruimte
- Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Één veerkracht voor kabellengtes tot 10 m
ZQ 900
- metaalbehuizing
- éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
- Ontgrendelknop
- Standindicatie
- Robuuste uitvoering
- Grote aansluitruimte
- Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
- Externe waterdichte manchet
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
ZQ 901
- Behuizing in edelstaal
- éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
- Ontgrendelknop
- Standindicatie
- Robuuste uitvoering
- Grote aansluitruimte
- Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
- Externe waterdichte manchet
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
T3Z 068
- metaalbehuizing
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 50 m
- Robuuste uitvoering
- Lage bedieningskracht