schmersal_s_icon.png

Emergency pull-wire switch

ZQ 215

ZQ 215


  • Boîtier métallique
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • Forme selon EN 50047
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5

Vers la catégorie
ZQ 315

ZQ 315


  • Boîtier métallique
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • Forme selon EN 50041
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5

Vers la catégorie
ZQ 700

ZQ 700


  • Boîtier plastique
  • actionnement d"un côté / longueur de câble jusqu"à 10 m
  • Bouton de réarmement
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 m

Vers la catégorie
ZQ 900

ZQ 900


  • Boîtier métallique
  • actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
  • Bouton de réarmement
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Exécution robuste
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • Manchette d'étancheité extérieure
  • fonction "traction et rupture de câble"

Vers la catégorie
ZQ 901

ZQ 901


  • boîtier acier inoxydable
  • actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
  • Bouton de réarmement
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Exécution robuste
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • Manchette d'étancheité extérieure
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5

Vers la catégorie
T3Z 068

T3Z 068


  • Boîtier métallique
  • actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu"à 2 x 50 m
  • Exécution robuste
  • Force de manœuvre minime

Vers la catégorie