EMERGENCY STOP switch
EDRRZ - emergency stop button
- Reset przez pociągnięcie
- Wysokość ponad płaszczyzną panelu 29 mm
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
EDRRS - emergency stop button
- Aktywatory metalowe
- Odblokowanie kluczem
- Wysokość ponad płaszczyzną panelu 35 mm
EDR - emergency stop button
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
- Wysokość ponad płaszczyzną panelu 29 mm
NDR - Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem
- Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego i przyciski grzybkowy z zatrzaskiem
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69K
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm