can be rotated
T.C 235 model lewostronny
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
T.C 235 Wersja do drzwi wahliwych
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
T.C 235 model prawostronny
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
T.C 236 model lewostronny
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
T.C 236 Wersja do drzwi wahliwych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
T.C 236 model prawostronny
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
TESF
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)
TV.S 335
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- Budowa zgodnie z EN 50041
TV.S 355
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- Budowa zgodnie z EN 50041
PS116 Trzpień z rolką R200
- Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
PS116 Trzpień z rolką R201
- Rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5 mm
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
PS116 Trzpień z rolką R202
- Rolka mosiężna Ø 9,5 mm
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego