schmersal_s_icon.png

kan roteres

T.C 235 Højre hånds udgave

T.C 235 Højre hånds udgave


  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 235 Bevægelig udgave

T.C 235 Bevægelig udgave


  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 235 Højrehånds udgave

T.C 235 Højrehånds udgave


  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 236 Højre hånds udgave

T.C 236 Højre hånds udgave


  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 236 Bevægelig udgave

T.C 236 Bevægelig udgave


  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 236 Højrehånds udgave

T.C 236 Højrehånds udgave


  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°

Til kategori
TESF

TESF


  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Til venstre- eller højrehængslede døre
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, passende til alle konventionelle profilsystemer (30 … 60 mm)

Til kategori
TV.S 335

TV.S 335


  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktuatoraksel kan drejes 360°
  • Design til EN 50041

Til kategori
TV.S 355

TV.S 355


  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktuatoraksel kan drejes 360°
  • Design til EN 50041

Til kategori
PS116 rullearm R200

PS116 rullearm R200


  • Kunststofrulle Ø 9,5 mm
  • Kunstof hus
  • Symmetrisk kapsling
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67

Til kategori
PS116 rullearm R201

PS116 rullearm R201


  • rulle i rustfrit stål Ø 9,5 mm
  • Symmetrisk kapsling
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Kunstof hus

Til kategori
PS116 rullearm R202

PS116 rullearm R202


  • Messingrulle Ø 9,5 mm
  • Symmetrisk kapsling
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Kunstof hus

Til kategori