schmersal_s_icon.png

ruotabile

Versione sinistra T.C 235

Versione sinistra T.C 235


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°

Vai alla categoria
Versione per porta oscillante T.C 235

Versione per porta oscillante T.C 235


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°

Vai alla categoria
Versione destra T.C 235

Versione destra T.C 235


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°

Vai alla categoria
Versione sinistra T.C 236

Versione sinistra T.C 236


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°

Vai alla categoria
Versione per porta oscillante T.C 236

Versione per porta oscillante T.C 236


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°

Vai alla categoria
Versione destra T.C 236

Versione destra T.C 236


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°

Vai alla categoria
TESF

TESF


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Per porte fissate a sinistra oppure a destra
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)

Vai alla categoria
TV.S 335

TV.S 335


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°
  • Design sec. EN 50041

Vai alla categoria
TV.S 355

TV.S 355


  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°
  • Design sec. EN 50041

Vai alla categoria
PS116 Pistone con rotella R200

PS116 Pistone con rotella R200


  • Rotella in plastica Ø 9,5 mm
  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67

Vai alla categoria
PS116 Pistone con rotella R201

PS116 Pistone con rotella R201


  • Rullo in acciaio inox Ø 9,5 mm
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Custodia in plastica

Vai alla categoria
PS116 Pistone con rotella R202

PS116 Pistone con rotella R202


  • Rullo in ottone Ø 9,5 mm
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Custodia in plastica

Vai alla categoria