can be rotated
T.C 235 Version avec ouverture à gauche
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
T.C 235 Version porte va-et-vient
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
T.C 235 Version pour protecteur de droite
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
T.C 236 Version avec ouverture à gauche
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
T.C 236 Version porte va-et-vient
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
T.C 236 Version pour protecteur de droite
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
TESF
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 … 60 mm)
TV.S 335
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Axe orientable de 360°
- Forme selon EN 50041
TV.S 355
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Axe orientable de 360°
- Forme selon EN 50041
PS116 Poussoir à galet R200
- Galet plastique Ø 9,5 mm
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Etanchéité IP66, IP67
PS116 Poussoir à galet R201
- Galet en acier inoxydable Ø 9,5 mm
- Boîtier symétrique
- Etanchéité IP66, IP67
- Boîtier plastique
PS116 Poussoir à galet R202
- Rouleau de laiton Ø 9,5 mm
- Boîtier symétrique
- Etanchéité IP66, IP67
- Boîtier plastique