schmersal_s_icon.png

can be rotated

T.C 235 vasenkätinen malli

T.C 235 left-hand model


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Mene luokkaan
T.C 235 Suiora malli

T.C 235 Swing-door version


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Mene luokkaan
T.C 235 oikeakätinen malli

T.C 235 right-hand model


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Mene luokkaan
T.C 236 vasenkätinen malli

T.C 236 vasenkätinen malli


  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Mene luokkaan
T.C 236 Suiora malli

T.C 236 Suora malli


  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Mene luokkaan
T.C 236 oikeakätinen malli

T.C 236 oikeakätinen malli


  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Mene luokkaan
TESF

TESF


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)

Mene luokkaan
TV.S 335

TV.S 335


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • EN 50041 rakenne

Mene luokkaan
TV.S 355

TV.S 355


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • EN 50041 rakenne

Mene luokkaan
PS116 Rullatyönnin R200

PS116 Rullatyönnin R200


  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67

Mene luokkaan
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201


  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Mene luokkaan
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Mene luokkaan