rotatório
T.C 235 em versão esquerda
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
T.C 235 Versão para porta vai - vém
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
T.C 235 versão direita
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
TC 236 na versão à esquerda
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
T.C 236 Versão para porta vai e vem
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
TC 236 na versão à direita
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
TESF
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Simples montagem Adequado para montagem em sistemas de perfis covencionais (30 … 60 mm)
TV.S 335
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eixo de acionamento, giratório 360º
- Desenho de acordo EN 50041
TV.S 355
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eixo de acionamento, giratório 360º
- Desenho de acordo EN 50041
PS116 Pino de pressão com roldana R200
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
PS116 Pino de pressão com roldana R201
- Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Invólucro em termoplástico
PS116 Pino de pressão com roldana R202
- Rolo de latão Ø 9,5 mm
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Invólucro em termoplástico