giratorio
T.C 235 Versión mano izquierda
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
T.C 235 Versión para puertas pendulares
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
T.C 235 Versión mano derecha
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
T.C 236 Versión a Izquierdas
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
T.C 236 Versión para puertas pendulares
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
T.C 236 Versión mano derecha
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
TESF
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)
TV.S 335
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eje actuador permite giro hasta 360°
- Diseño a EN 50041
TV.S 355
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eje actuador permite giro hasta 360°
- Diseño a EN 50041
PS166 Pitón de rodillo R200
- Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
PS116 Pitón de rodillo R201
- Stainless steel roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
PS116 Pitón de rodillo R202
- Rodillo de latón Ø 9,5 mm
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Caja de termoplástico