drehbar
T.C 235 Linksausführung
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
T.C 235 Pendeltürenausführung
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
T.C 235 Rechtsausführung
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
T.C 236 Linksausführung
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
T.C 236 Pendeltürenausführung
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
T.C 236 Rechtsausführung
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
TESF
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- für links oder rechts angeschlagene Türen
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)
TV.S 335
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Betätigungswelle 360° drehbar
- Bauform nach EN 50041
TV.S 355
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Betätigungswelle 360° drehbar
- Bauform nach EN 50041
PS116 Rollendruckbolzen R200
- Kunststoffrolle Ø 9,5 mm
- Kunststoffgehäuse
- Symmetrisches Gehäuse
- Schutzart IP66, IP67
PS116 Rollendruckbolzen R201
- Edelstahlrolle Ø 9,5 mm
- Symmetrisches Gehäuse
- Schutzart IP66, IP67
- Kunststoffgehäuse
PS116 Rollendruckbolzen R202
- Messingrolle Ø 9,5 mm
- Symmetrisches Gehäuse
- Schutzart IP66, IP67
- Kunststoffgehäuse