IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4
IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4
| Product type description: IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) |
| (1) | |
| M8 | M8 thread size |
| M12 | M12 thread size |
| M18 | M18 thread size |
| M30 | M30 thread size |
| (2) | |
| F | Flush |
| NF | Not flush |
| (3) | |
| 2 | Switching distance 2 mm |
| 4 | Switching distance 4 mm |
| 5 | Switching distance 5 mm |
| 8 | Switching distance 8 mm |
| 10 | Switching distance 10 mm |
| 14 | Switching distance 14 mm |
| 15 | Switching distance 15 mm |
| 22 | Switching distance 22 mm |
| (4) | |
| S30 | Short enclosure with 30 mm thread length |
| L45 | Longer enclosure with 45 mm thread length |
| L50 | Longer enclosure with 50 mm thread length |
| (5) | |
| 11 | NC / NO contact |
| (6) | |
| P | PNP |
| N | NPN |
| (7) | |
| L4 | 4-wire cable, length 2.00 m |
| ST4M8 | M8 connector plug: |
| ST4M12 | M12 connector plug: |
| Note: | |
| Not all component variants, which are possible according to this order code are available and/or technically feasible. | |
- Metallikotelo
- DC 4-johtiminen
- Rakennemalli M30 x 1,5
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103056918 |
| EAN (European Article Number) |
4030661649993 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-2 EN IEC 63000 |
| Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
uppoasennus |
| Kotelon materiaali |
Messinki |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
| Aktiivinen alue |
Muovi, kestomuovi |
| Mutterien materiaali |
nikkelipäällystetty messinki |
| Bruttopaino |
168 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
| Kaapelijohtojen lukumäärä |
4 |
Mekaaniset tiedot
| Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
25 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Kytkentäetäisyys |
10 mm |
| Note (Switching distance Sn) |
The specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360. |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
| Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi |
2,2 mm |
| Toistotarkkuus R |
1,1 mm |
| Assured operating distance Sa, maximum |
8,10 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
2 m |
| Pistokeliitin |
Kiinteällä kaapelilla |
| Number of cable wires |
4 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,34 mm2 |
| Cable diameter |
5,2 mm |
| johdon poikkipinta-ala |
22 AWG |
| Colour of the Cable mantle |
Grey |
| Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin ISO-kierre |
M30 |
| avainväli |
36 SW |
| Pituus |
59 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-30 ... +80 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output |
1 kV |
Sähköiset tiedot
| Operating voltage |
10 ... 36 VDC |
| Ripple voltage |
10 % |
| Type of voltage range |
DC |
| Rated operating voltage |
10 ... 36 VDC |
| Suojauspiiri integroitu |
Napaisuussuoja Ylikuormitussuoja Sulakkeiden enimmäiskuormitus |
| Käynnistysviive, maksimi |
50 ms |
| Kytkentätaajuus, maksimi |
1.000 Hz |
| Switching element |
NO contact and NC contact (antivalent) |
| No-load supply current I0, maximum |
16 mA |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
| Lähtövirta, maksimi |
200 mA |
| Voltage drop Ud, maximum |
2,5 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
| Kytkentälähtö |
PNP |
| Current leakage Ir, maximum |
0,05 mA |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
| Electromagnetic compatibility |
EN IEC 60947-5-2 |
Tilanäyttö
| LEDin väri |
keltainen |
| Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload |
| Indicated operating states |
vianosoitin Kytkentätila |
Toimitus sisältää
| Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
2x Mutterit |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kiflm30f04
| 610,9 kB | .jpg | 352.778 x 639.9390000000001 mm - 1000 x 1814 px - 72 dpi
| 30,5 kB | .jpg | 68.086 x 123.47200000000001 mm - 193 x 350 px - 72 dpi
| 31,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,9 MB | .png | 169.333 x 307.171 mm - 2000 x 3628 px - 300 dpi
| 99,2 kB | .png | 74.083 x 134.40800000000002 mm - 210 x 381 px - 72 dpi
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | IFL-M8… / IFL-M12… / IFL-M18… / IFL-M30… |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Inductive proximity switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 EN IEC 63000:2018 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, October 21, 2025 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 15.34