EMERGENCY STOP switch
EDRRZ - emergency stop button
- Palautus vetämällä
- rakennekorkeus edestä 29 mm
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
EDRRS - emergency stop button
- Metalliohjainpäät
- Avainpalautus
- rakennekorkeus edestä 35 mm
EDR - emergency stop button
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- rakennekorkeus edestä 29 mm
NDR - Emergency stop latching pushbutton
- Emergency stop and Mushroom devices with latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm