IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4
IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4
| Produkt-Typbezeichnung: IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) |
| (1) | |
| M8 | M8 Gewindegröße |
| M12 | M12 Gewindegröße |
| M18 | M18 Gewindegröße |
| M30 | M30 Gewindegröße |
| (2) | |
| F | Bündig |
| NF | Nicht bündig |
| (3) | |
| 2 | Schaltabstand 2 mm |
| 4 | Schaltabstand 4 mm |
| 5 | Schaltabstand 5 mm |
| 8 | Schaltabstand 8 mm |
| 10 | Schaltabstand 10 mm |
| 14 | Schaltabstand 14 mm |
| 15 | Schaltabstand 15 mm |
| 22 | Schaltabstand 22 mm |
| (4) | |
| S30 | Kurzes Gehäuse mit 30 mm Gewindelänge |
| L45 | Längeres Gehäuse mit 45 mm Gewindelänge |
| L50 | Längeres Gehäuse mit 50 mm Gewindelänge |
| (5) | |
| 11 | Öffner / Schließer |
| (6) | |
| P | PNP |
| N | NPN |
| (7) | |
| L4 | 4-adrige Leitung, Länge 2,00 m |
| ST4M8 | M8-Steckverbinder |
| ST4M12 | M12-Steckverbinder |
| Hinweis: | |
| Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar. | |
- Metallgehäuse
- DC 4-Leiter
- Bauform M30 x 1,5
- Mit integrierter Diagnose-LED zur Anzeige von Kurzschluss oder Überlast
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103056918 |
| EAN (European Article Number) |
4030661649993 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-2 EN IEC 63000 |
| Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
| Einbaubedingungen (mechanisch) |
bündig |
| Werkstoff des Gehäuses |
Messing |
| Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
vernickelt |
| Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff, Thermoplast |
| Werkstoff der Mutter |
Messing, vernickelt |
| Bruttogewicht |
168 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
| Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
| Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Mechanische Daten
| Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
25 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
| Nennnschaltabstand Sn |
10 mm |
| Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Der angegebene Schaltabstand reduziert sich bei Erfassung anderer Metalle als Fe360. |
| Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
| Hysterese (Schaltabstand), maximum |
2,2 mm |
| Wiederholgenauigkeit R |
1,1 mm |
| Gesicherter Schaltabstand Sa, maximum |
8,10 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
2 m |
| Anschlussart |
Anschlussleitung |
| Anzahl der Leitungsadern |
4 |
| Aderquerschnitt |
0,34 mm2 |
| Durchmesser der Leitung |
5,2 mm |
| Aderquerschnitt |
22 AWG |
| Farbe des Leitungsmantels |
grau |
| Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
| ISO-Gewinde des Sensors |
M30 |
| Schlüsselweite |
36 SW |
| Länge des Sensors |
59 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP67 |
| Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
| Lager- und Transporttemperatur |
-30 ... +80 °C |
| Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
| Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp, Halbleiterausgang |
1 kV |
Elektrische Daten
| Betriebsspannung |
10 ... 36 VDC |
| Restwelligkeit |
10 % |
| Art des Spannungsbereichs |
DC |
| Bemessungsbetriebsspannung |
10 ... 36 VDC |
| Schutzbeschaltung integriert |
Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
| Bereitschaftsverzögerung, maximum |
50 ms |
| Schaltfrequenz, maximum |
1.000 Hz |
| Schaltelement |
Schließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent) |
| Leerlaufstrom I0, maximum |
16 mA |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
| Ausgangsstrom, maximum |
200 mA |
| Spannungsfall Ud, maximum |
2,5 V |
| Strom bei Spannungsfall Ud |
0,2 A |
| Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
| Reststrom Ir, maximum |
0,05 mA |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
EN IEC 60947-5-2 |
Zustandsanzeige
| Farbe der LED |
gelb |
| Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
LED blinkt (f = 2 Hz) bei Kurzschluss oder Überlast |
| Angezeigte Funktionszustände |
Störungsanzeige Schaltzustand |
Lieferumfang
| Lieferumfang des Montagematerials |
2x Muttern |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kiflm30f04
| 610,9 kB | .jpg | 352.778 x 639.9390000000001 mm - 1000 x 1814 Pixel - 72 dpi
| 30,5 kB | .jpg | 68.086 x 123.47200000000001 mm - 193 x 350 Pixel - 72 dpi
| 31,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 6,9 MB | .png | 169.333 x 307.171 mm - 2000 x 3628 Pixel - 300 dpi
| 99,2 kB | .png | 74.083 x 134.40800000000002 mm - 210 x 381 Pixel - 72 dpi
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | IFL-M8… / IFL-M12… / IFL-M18… / IFL-M30… |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Induktiver Näherungsschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN IEC 60947-5-2:2020 EN IEC 63000:2018 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. Oktober 2025 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.04.2026, 17:32