schmersal_s_icon.png

IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4

Artikelnummer: 103056918

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
Product type description:
IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)

(1)
M8M8 thread size
M12M12 thread size
M18M18 thread size
M30M30 thread size

(2)
FFlush
NFNot flush

(3)
2Switching distance 2 mm
4Switching distance 4 mm
5Switching distance 5 mm
8Switching distance 8 mm
10Switching distance 10 mm
14Switching distance 14 mm
15Switching distance 15 mm
22Switching distance 22 mm

(4)
S30Short enclosure with 30 mm thread length
L45Longer enclosure with 45 mm thread length
L50Longer enclosure with 50 mm thread length

(5)
11NC / NO contact

(6)
PPNP
NNPN

(7)
L44-wire cable, length 2.00 m
ST4M8M8 connector plug:
ST4M12M12 connector plug:

Note:
Not all component variants, which are possible according to this order code are available and/or technically feasible.
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • DC 4-ledning
  • Byggeform M30 x 1,5

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103056918

EAN (European Article Number)

4030661649993

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-2

EN IEC 63000

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Installationsforhold (mekaniske)

plan

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik, Thermoplastik

Materiale til møtrikkerne

nikkelbelagt messing

Bruttovægt

168 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Integreret display, diagnose

Ja

Antal, ledningsårer

4

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

25 Nm

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

10 mm

Bemærk (koblingsafstand Sn)

The specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Hyserese (afbryderdistance), maksimum

2,2 mm

Gentagelsespræcision

1,1 mm

Assured operating distance Sa, maximum

8,10 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Med kabel

Antal ledningsårer

4

Kvadrat

0,34 mm2

Diameter på leder

5,2 mm

Kvadrat

22 AWG

Ledningskappe farve

Grå

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M30

Nøglebredde

36 SW

Længde på føler

59 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +80 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding, halvlederudgang

1 kV

Elektrisk data

Operating voltage

10 ... 36 VDC

Ripple voltage

10 %

Type of voltage range

DC

Rated operating voltage

10 ... 36 VDC

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Beskyttelse mod polaritetsændring

Overbelastningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Forsinkelse, maksimal

50 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

1.000 Hz

Switching element

NO contact and NC contact (antivalent)

No-load supply current I0, maximum

16 mA

Elektriske data - Digital udgang

Udgangsspænding, maksimum

200 mA

Spændingsfald Ud, maksimum

2,5 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,2 A

Version

P type

Reststrøm

0,05 mA

Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Elektromagnetisk kompatibilitet

EN IEC 60947-5-2

Tilstandsvisning

Farve på LED

Gul

Bemærk (LED-tilstandsvisning)

LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload

Viste funktionstilstande

fejlindikering

Koblingstilstand

Inkluderet

Leveringsomfang af montagematerialeLokal

2x Møtrikker

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

EU-overensstemmelseserklæring
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:IFL-M8… / IFL-M12… /
IFL-M18… / IFL-M30…
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Induktiv nærhedsafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 EMC-direktivet2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 63000:2018
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 21. oktober 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Generated at: 27.04.2026 17.52