schmersal_s_icon.png

NØDSTOP-kontakt

EDRRZ - emergency stop button

EDRRZ - emergency stop button


  • Træk for reset
  • Fremspring fra panelets forside 29 mm
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • Beskyttelses klasse IP65

Til kategori
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button


  • Metalaktuatorer
  • Nøgleoplåsning
  • Fremspring fra panelets forside 35 mm

Til kategori
EDR - emergency stop button

EDR - emergency stop button


  • Monterings diameter Ø 22,3 mm
  • Beskyttelses klasse IP65
  • Fremspring fra panelets forside 29 mm

Til kategori
NDR - NØDSTOP / Slagtaste

NDR - NØDSTOP / Slagtaste


  • Nødstopanordninger og slagkontakter med spærring
  • hygiejnerigtigt design
  • Beskyttelses klasse IP69K
  • Monterings diameter Ø 22,3 mm

Til kategori