TR336-20ZH-3085
| 产品描述: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | 速动 |
| T | 缓动 (不适用于AF/S) |
| (2) | |
| S | 直杆 S |
| R | 滚轮直杆 R |
| H | 滚轮摇臂 H |
| 10H | 棒杆 10H |
| 7H | 滚轮摇臂 7H |
| 1K | 偏置滚轮摇臂 1K |
| 3K | 角度滚轮摇臂 3K |
| RMS | 黄铜滚轮 |
| (3) | |
| 11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
| 02 | 2 NC 触点 |
| 20 | 2 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作) |
| 01/01 | 1 NC 触点 左/1 NC 触点 右 |
| (4) | |
| Y | IP 65 |
| Z | IP 67 |
| (5) | |
| 无闭锁 | |
| R | 有闭锁 |
| (6) | |
| H | 缓动带非同步触头 |
| UE | 缓动带交错触头 |
| (7) | |
| 无 | M20接线口 |
| NPT | NPT 1/2“接线口 |
| ST | 带A译码的M12连接器 |
| ST-2310 | 带B译码的M12连接器 |
| (8) | |
| 2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
| (9) | |
| 1637 | 镀金触头 |
- 精巧设计
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 仅仅为了定位
- 按EN 50041设计
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操动件
- 操动头可按4 x 90°重新安装
订货数据
| 型号 |
TR336-20ZH-3085 |
| 商品编号(订购编号) |
157000677 |
| eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
| ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
总体数据
| 外壳结构类型 |
标准结构设计 |
| 操动件型号符合 EN 50041 |
C |
| 外壳材料 |
塑料,玻璃纤维增强 |
| 毛重 |
109 g |
总体数据 - 产品特性
| 辅助触点数量 |
2 |
安全评估
| 标准型 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| 任务时间 |
20 年 |
机械参数
| 执行元件 |
滚轮直杆 |
| 机械寿命,最少 |
30,000,000 操作 |
| 操动力,最小 |
17 N |
| 操动速度,最大 |
0.5 m/s |
| 注(操动速度) |
操作角度30°至开关轴的操动速度 |
| 备注(切换时间) |
符合操动速度的切换时间 |
机械参数 - 连接技术
| 连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
| 线缆截面,最小 |
.75 mm² |
| 电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
| 注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
| 传感器长度 |
38 mm |
| 传感器宽度 |
40.5 mm |
| 传感器高度 |
116.5 mm |
环境条件
| 防护等级 |
IP65 IP67 |
| 工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
环境条件 - 绝缘值
| 额定绝缘电压 Ui |
500 V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
| 热测试电流 |
10 A |
| 要求额定短路电流 |
1,000 A |
| 应用类别 AC-15 |
230 VAC |
| 应用类别 AC-15 |
4 A |
| 应用类别 DC-13 |
24 VDC |
| 应用类别 DC-13 |
4 A |
| 开关元件 |
2 NO 触点 |
| 开关原理 |
非同步触点 |
| 回弹时间,最大 |
2 ms |
| 开关频率 |
5,000 /h |
| 触点材料,电气 |
银 |
发货范围
| 发货范围 |
20 pieces |
注意
| 注(通用) |
带2个NO触点的开关不是用于安全任务的 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: k336rf01
| 717,5 kB | .jpg | 352.778 x 772.231 mm - 1000 x 2189 px - 72 dpi
| 105,2 kB | .png | 74.083 x 161.925 mm - 210 x 459 px - 72 dpi
| 26,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,3 MB | .png | 169.333 x 370.671 mm - 2000 x 4378 px - 300 dpi
| 23,7 kB | .jpg | 56.444 x 123.47200000000001 mm - 160 x 350 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
图表
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
Generated at: 2026/4/21 上午10:20


