schmersal_s_icon.png

kan roteras

T.C 235 vänsterutförande

T.C 235 left-hand model


  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Till kategori
T.C 235 Slagdörrutförande

T.C 235 Swing-door version


  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Till kategori
T.C 235 Högerutförande

T.C 235 right-hand model


  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Till kategori
T.C 236 vänsterutförande

T.C 236 vänsterutförande


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Till kategori
T.C 236 Slagdörrutförande

T.C 236 Slagdörrutförande


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Till kategori
T.C 236 Högerutförande

T.C 236 Högerutförande


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°

Till kategori
TESF

TESF


  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • För vänster- eller högerhängda dörrar
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, lämplig för alla konventionella profilsystem (30 … 60 mm)

Till kategori
TV.S 335

TV.S 335


  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • Konstruktion enligt EN 50041

Till kategori
TV.S 355

TV.S 355


  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktiveringsorganets axel kan vridas 360°
  • Konstruktion enligt EN 50041

Till kategori
PS116 Nock med rulle R200

PS116 Nock med rulle R200


  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67

Till kategori
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201


  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Till kategori
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Till kategori