schmersal_s_icon.png

kan roteres

T.C 235 venstreutførelse

T.C 235 left-hand model


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 235 Slagdørutførelse

T.C 235 Swing-door version


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 235 høyreutførelse

T.C 235 right-hand model


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 236 Venstreutførelse

T.C 236 venstreutførelse


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 236 Slagdørutførelse

T.C 236 Slagdørutførelse


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Til kategori
T.C 236 høyreutførelse

T.C 236 høyreutførelse


  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Til kategori
TESF

TESF


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • For venstre- eller høyrehengslede dører
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)

Til kategori
TV.S 335

TV.S 335


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°
  • Konstruksjon iht. EN 50041

Til kategori
TV.S 355

TV.S 355


  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°
  • Konstruksjon iht. EN 50041

Til kategori
PS116 Nokk med rulle R200

PS116 Nokk med rulle R200


  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67

Til kategori
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201


  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Til kategori
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Til kategori