schmersal_s_icon.png

可旋转

T.C 235 左手模式

T.C 235 左手模式


  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

转到分类页面
T.C 235 双开弹簧门

T.C 235 双开弹簧门


  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

转到分类页面
T.C 235 右手模式

T.C 235 右手模式


  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

转到分类页面
T.C 236 左手模式

T.C 236 左手模式


  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

转到分类页面
T.C 236 双开弹簧门

T.C 236 双开弹簧门


  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

转到分类页面
T.C 236 右手模式

T.C 236 右手模式


  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

转到分类页面
TESF

TESF


  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 为左或右门铰链
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • 简单安装, 适合所有常规型材 (30 … 60 mm)

转到分类页面
TV.S 335

TV.S 335


  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • 操动轴可旋转360°
  • 按EN 50041设计

转到分类页面
TV.S 355

TV.S 355


  • 金属外壳
  • 耐油和石油产品
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • 操动轴可旋转360°
  • 按EN 50041设计

转到分类页面
PS116 滚轮直杆 R200

PS116 滚轮直杆 R200


  • 塑料滚轮 Ø 9.5 mm
  • 热塑外壳
  • 对称外壳
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201


  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

转到分类页面
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

转到分类页面