schmersal_s_icon.png

Nödstoppsbrytare

EDRRZ - emergency stop button

EDRRZ - emergency stop button


  • Dra för att återställa
  • Projektion från panelens front 29 mm
  • Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • Skyddsklass IP65

Till kategori
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button


  • Metallaktiveringsorgan
  • Nyckelupplåsning
  • Projektion från panelens front 35 mm

Till kategori
EDR - emergency stop button

EDR - emergency stop button


  • Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
  • Skyddsklass IP65
  • Projektion från panelens front 29 mm

Till kategori
NDR - Nödstoppsknapp

NDR - Emergency stop latching pushbutton


  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Till kategori