EDRRZ - emergency stop button
- Réarmement par traction
- Profondeur de 29 mm
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
Vers la catégorie
EDRRS - emergency stop button
- Bouton métallique
- Déverrouillage à clé
- Profondeur de 35 mm
Vers la catégorie
EDR - emergency stop button
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Profondeur de 29 mm
Vers la catégorie
NDR - Bouton coup-de-poing d'arrêt...
- conception hygiénique
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Vers la catégorie