schmersal_s_icon.png

rörlig i sidled

AZM 40

AZM 40


  • Liten, platt konstruktion
  • Hög hållkraft 2000 N
  • Hållkraft 40 N
  • Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
  • Individuellt kodade varianter med kodningsnivån hög enligt ISO 14119
  • Endast en version för gångjärn och skjutdörrar
  • Ställdon kan justeras oändligt inom 180 vinklar.
  • Symmetrisk konstruktion, skruvad på båda sidor
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Till kategori
AZM 150

AZM 150


  • 8 startplan med roterande huvud
  • Enkelt beslag, särskilt på 40 mm profiler
  • Plasthus

Till kategori
AZM 161

AZM 161


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakter
  • Lång livslängd

Till kategori
AZM300

AZM300


  • hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Suitable for mounting to profile systems
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • 3 different directions of actuation
  • Compact design
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

Till kategori