schmersal_s_icon.png

可横向移动

AZM 40

AZM 40


  • 紧凑、扁平设计
  • 高持紧力 2000 N
  • 扣紧力40N
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119
  • 适用铰链门和滑动门的唯一型号
  • 操动件可在180度角内连续联锁。
  • 对称安装,可安装在任意一侧
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

转到分类页面
AZM 150

AZM 150


  • 旋转头可实现8个操动方向
  • 简单固定,特别适合 40 mm 型材
  • 热塑外壳

转到分类页面
AZM 161

AZM 161


  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 触点
  • 长寿命

转到分类页面
AZM300

AZM300


  • 卫生设计
  • 防护等级 IP69
  • 适合安装在型材系统
  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 3 不同操作方向
  • 紧凑的设计
  • 3 运行状态指示灯
  • 适合滑动和铰链门
  • 串连接线
  • 手动解锁

转到分类页面