sideveis bevegelig
AZM 40
- Kompakt, flat utforming
- Høy holdekraft 2000 N
- Holdekraft 40 N
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
- Bare en versjon for hengslede og skyvedører
- Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
- Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
AZM 150
- 8 startplan med roterende hode
- Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
- Plast bryterhus
AZM 161
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lang levetid
AZM300
- hygienic design
- Protection class IP 69
- Suitable for mounting to profile systems
- Thermoplastic enclosure
- RFID-technology for needs-based protection against tampering
- 3 different directions of actuation
- Compact design
- 3 LEDs to show operating conditions
- Suitable for hinged and sliding guards
- Series-wiring
- Manual release