schmersal_s_icon.png

ruchomy bocznie

AZM 40

AZM 40


  • Kompaktowy, cienki design
  • duża siła ryglująca 2000 N
  • Siła zatrzasku 40 N
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • Indywidualnie kodowane warianty o wysokim stopniu kodowania wg ISO 14119
  • Jedna wersja dla drzwi uchylnych i przesuwnych
  • Aktywator może bezstopniowo uruchomić ryglowanie w zakresie 180 stopni
  • Symetryczny montaż, śruby po obu stronach
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Do kategorii
AZM 150

AZM 150


  • 8 płaszczyzn aktywacji dzieki obracanej głowicy
  • Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Do kategorii
AZM 161

AZM 161


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Zestyki
  • długa żywotność

Do kategorii
AZM300

AZM300


  • higieniczna konstrukcja
  • Klasa ochrony IP69
  • Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • 3 różne kierunki aktywacji
  • zwarta budowa
  • 3 diody LED pokazujące stan pracy
  • odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • Łączenie szeregowe
  • Zwolnienie ręczne

Do kategorii