spostabile lateralmente
AZM 40
- Design compatto e piatto
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- Forza di ritenuta 40 N
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
- Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
- L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
- Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
AZM 150
- 8 piani di azionamento tramite testa ruotabile
- Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
- Custodia in plastica
AZM 161
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ritenuta
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contatti
- Lunga durata
AZM300
- design igienico
- Grado di protezione IP69
- Adatto per applicazione su profili standard
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- 3 diverse direzioni di azionamento
- Forma compatta
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Azionamento in serie
- Sblocco manuale