schmersal_s_icon.png

zijdelings verplaatsbaar

AZM 40

AZM 40


  • Kleine, platte vorm
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • Arrêteerkracht 40 N
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
  • Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
  • De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
  • Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Naar de categorie
AZM 150

AZM 150


  • 8. Het starten van apparaten door roterende kop
  • Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
  • Kunststofbehuizing

Naar de categorie
AZM 161

AZM 161


  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacten
  • Lange levensduur

Naar de categorie
AZM300

AZM300


  • hygiënisch design
  • Afdichtingsgraad IP69
  • geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • 3 verschillende bedieningsrichtingen
  • Compacte bouwvorm
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Serieschakeling
  • hulpontgrendeling

Naar de categorie