móvel lateralmente
AZM 40
- Forma construtiva pequena e plana
- alta força de fechamento 2000 N
- Força de retenção 40 N
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
- Apenas uma versão para portas de batente e de correr
- Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180°.
- Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
AZM 150
- 8 Níveis de arranque através do botão rotativo
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
- Invólucro em termoplástico
AZM 161
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Longa durabilidade
AZM300
- design higiênico
- Tipo de protecção IP69
- Adequado para montagem em sistemas de perfil
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de accionamento
- Formato compacto
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Próprio para protas basculantes e corrediças
- Ligação em série
- Desbloqueio auxiliar