PS116 Pino de pressão com roldana R200
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro simétrico
- Tipo de proteção IP66, IP67
| Descrição do tipo de produtos: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| Z11 | Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
| Z02 | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) |
| Z12 | Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
| Z11R | Comutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção |
| Z02R | Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção |
| Z12R | Comutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) com retenção |
| T11 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
| T02 | Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF) |
| T20 | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) |
| T12 | Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
| T21 | Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
| T03 | Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF) |
| T11UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
| T02H | Comutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF) |
| (2) | |
| L200 | Cabo de ligação abaixo, comprimento do cabo 2 m |
| LR200 | Cabo de ligação à direita, comprimento do cabo 2 m |
| LR300 | Conector M12 incorporado, plástico - em baixo |
| LR500 | Conector M12 à direita |
| (3) | |
| S200 | Pino de pressão S200 Ø 6 mm |
| R200 | Pino de pressão com roldana R200 |
| K200 | Alavanca com roldana - roldana plástica - largura 5 mm - Ø 14mm |
| K210 | Alavanca com roldana - roldana plástica- largura 5mm - Ø 14mm |
| K230 | Alavanca de roldana - roldana plástica Ø 14mm |
| K240 | Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a direita |
| K250 | Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a esquerda |
| H200 | Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm |
| N200 | Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mm |
| J200 | Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm |
| (4) | |
| 0 | Material roldana/alavancas: plástico |
| 1 | Material roldana/alavancas: aço inoxidável |
| 2 | Material roldana/alavancas: latão |
| 3 | Material roldana/alavancas: alumínio |
| 4 | Material roldana/alavancas: aço |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.