schmersal_s_icon.png

緊急停止スイッチ

EDRRZ - emergency stop button

EDRRZ - emergency stop button


  • プル・リセット
  • 29mmの前面設計上の高さ
  • 取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • 保護構造 IP65

カテゴリーへ
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button


  • 金属性アクチュエータ
  • キー解除
  • 35mmの前面設計上の高さ

カテゴリーへ
EDR - emergency stop button

EDR - emergency stop button


  • 取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • 保護構造 IP65
  • 29mmの前面設計上の高さ

カテゴリーへ
NDR - ラッチ式非常停止押しボタン

NDR - Emergency stop latching pushbutton


  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

カテゴリーへ