NOODSTOP-schakelaar
EDRRZ - emergency stop button
- Ontgrendeling door trekbeweging
- Frontale inbouwhoogte van 29 mm
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
EDRRS - emergency stop button
- Metalen bedieningsdeel
- Ontgrendeling via sleutel
- Frontale inbouwhoogte van 35 mm
EDR - emergency stop button
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP65
- Frontale inbouwhoogte van 29 mm
NDR - Noodstopdrukknop
- Noodstopapparten en vuistslagknop met vasthouding
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm