ZV12H 235-11Z-M20
ZV12H 235-11Z-M20
| Désignation produit: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Rupture brusque |
| T | Action dépendante (non applicable pour AF/S) |
| (2) | |
| S | Poussoir S |
| R | Poussoir à galet R |
| 4S | Poussoir 4S |
| 4R | Poussoir à galet 4R |
| 1R | Levier à galet 1R |
| K | Levier à galet K |
| 3K | Levier à galet inversé 3K |
| 4K | Levier à galet inversé 4K |
| K4 | Levier à galet inversé K4 |
| 1H | Tête rotative à levier à galet 1H |
| 7H | Tête rotative à levier à galet 7H |
| 10H | Levier antenne 10H |
| 12H | Tête rotative à levier à galet 12H |
| 14H | Tête rotative à levier à galet 14H |
| AF | Levier antenne AF |
| RMS | Galet en laiton |
| (3) | |
| 3 | forme étroite |
| 215 | forme large |
| (4) | |
| 02 | 2 contacts NF |
| 11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
| 20 | 2 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité) |
| (5) | |
| H | Action dépendante avec contacts décalés |
| UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
| Z | Joint supplémentaire entre l'accessoire et le boîtier |
| (6) | |
| M16 | Entrée de câble M 16 |
| Sans | Entrée de câble M 20 |
| ID | Bornes à percement d'isolant |
| NPT | Entrée de câble 1/2" NPT |
| ST | Raccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
| ST-2310 | Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
| (7) | |
| 2574 | Boîtier avec trous de fixation en forme L (coulissant horizontalement ou verticalement) |
| (8) | |
| 2138 | Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité |
| (9) | |
| 1637 | contacts dorés |
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Réglage du levier par crans de 10°
Exemple de commande
| Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
| Désignation de type du produit |
ZV12H 235-11Z-M20 |
| Référence d’article (n° de commande) |
161164475 |
| EAN (European Article Number) |
4030661206011 |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Modèle de boîtier |
Construction normée |
| Levier selon DIN EN 50047 |
A |
| Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
| Matériau du levier |
métal |
| Poids brut |
205 g |
Données générales - Caractéristiques
| Fonctions de sécurité |
Oui |
| Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
| Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
| Normes de référence |
EN IEC 60947-5-1 |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
| B10D contact NF |
20000000 manœuvres |
Données mécaniques
| Actionneur |
tête rotatif à levier à galet |
| Matériau du galet |
Plastique |
| Durée de vie mécanique, min. |
20000000 manœuvres |
| Vitesse d'attaque, min. |
687 mm/min |
| Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
| Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
| Couple d'actionnement, min. |
0,2 Nm |
| Couple pour ouverture forcée |
0,2 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
| Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
| Section du câble, min. |
0,75 mm² |
| Section du câble, max. |
2,5 mm² |
| Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
46 mm |
| Largeur du capteur |
30 mm |
| Hauteur du capteur |
110,5 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée d'isolement |
500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
| Courant nominal thermique |
10 A |
| Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1000 A |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
| Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
| Principe de commutation |
Rupture brusque |
| Temps de rebondissement, max. |
3 ms |
| Fréquence de manœuvres |
5000 /h |
| Temps de commutation, max. |
5,5 ms |
| Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: k235hf04
| 770,0 kB | .jpg | 352.778 x 812.8000000000001 mm - 1000 x 2304 px - 72 dpi
| 103,7 kB | .png | 74.083 x 170.744 mm - 210 x 484 px - 72 dpi
| 22,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 9,6 MB | .png | 169.333 x 390.22900000000004 mm - 2000 x 4609 px - 300 dpi
| 25,0 kB | .jpg | 53.622 x 123.47200000000001 mm - 152 x 350 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
| Déclaration UE de conformité | ![]() |
| Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brésil Internet: www.schmersal.com.br |
| Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
| Désignation du composant | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | voir exemple de commande |
| Description du composant: | Interrupteur de position |
| Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
| Directive RoHS | 2011/65/EU |
| Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 |
| Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lieu et date de l'émission: | Boituva, 21. avril 2021 |
![]() |
| Signature à l'effet d'engager la société Marco Antonio De Dato Responsable Construction & Développement |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Boituva, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal, Inc., 15 Skyline Drive, NY 10532 Hawthorne
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 2026-04-27 17 h 58