ZV12H 235-11Z-M20
ZV12H 235-11Z-M20
| Descripción del tipo de producto: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Acción brusca |
| T | Acción lenta (no para AF/S) |
| (2) | |
| S | Pitón S |
| R | Pitón de rodillo R |
| 4S | Pitón 4S |
| 4R | Rollendruckbolzen 4R |
| 1R | Palanca de rodillo 1R |
| K | Palanca de rodillo K |
| 3K | Palanca de rodillo 3K |
| 4K | Palanca de rodillo 4K |
| K4 | Palanca de rodillo acodado K4 |
| 1H | Palanca giratoria de rodillo 1H |
| 7H | Palanca giratoria de rodillo 7H |
| 10H | Palanca giratoria de varilla 10H |
| 12H | Palanca giratoria de rodillo 12H |
| 14H | Palanca giratoria de rodillo 14H |
| AF | Palanca de varilla con resorte AF |
| RMS | Rodillo de latón |
| (3) | |
| 3 | Formato estrecho |
| 215 | Formato ancho |
| (4) | |
| 02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
| 11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
| 20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad) |
| (5) | |
| H | Acción lenta con contactos progresivos |
| UE | Acción lenta con contactos solapados |
| (6) | |
| M16 | Entrada de cable M16 |
| sin | Entrada de cable M20 |
| ID | Técnica de desplazamiento de aislamiento |
| NPT | entrada de cable NPT 1/2" |
| ST | Conector M12 con codificación A (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.) |
| ST-2310 | Conector M12 con codificación B (Atención! Según norma EN 60204-1, las versiones con conector se deben usar exclusivamente en circuitos PELV.) |
| (7) | |
| 2574 | Caja con taladros de sujeción en forma de L (desplazables en dirección horizontal y vertical) |
| (8) | |
| 2138 | Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad |
| (9) | |
| 1637 | Contactos dorados |
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Detalles de Pedidos
| Nota (disponibilidad) |
No más disponible! |
| Código ACE Schmersal |
18898401 |
| Descripción del tipo de producto |
ZV12H 235-11Z-M20 |
| Número de artículo (Nº artículo) |
161164475 |
| EAN (European Article Number) |
4030661206011 |
Propiedades Globales
| Normas |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Forma de construcción de la caja |
Diseño de construcción normalizada |
| Forma de accionamiento según EN 50047 |
A |
| Material de la caja |
Metal, fundición inyectada de cinc |
| Material de la palanca |
Metal |
| Peso bruto |
205 g |
Datos generales - Características
| Funciones de seguridad |
Sí |
| Cantidad de contactos auxiliares |
1 |
| Cantidad de contactos de seguridad |
1 |
Certificación de seguridad
| Normas |
EN IEC 60947-5-1 |
| Vida útil |
20 Año(s) |
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
| B10D Contacto normalmente cerrado (NC) |
20.000.000 Maniobras |
Datos mecánicos
| Actuador |
Palanca de rodillo |
| Material del rodillo |
Plástico |
| Vida mecánica, mínima |
20.000.000 Maniobras |
| Velocidad de accionamiento, mínima |
687 mm/min |
| Velocidad de accionamiento, máxima |
1 m/s |
| Nota (velocidad de accionamiento) |
Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30° |
| Par de accionamiento, mínima |
0,2 Nm |
| Par de apertura forzada |
0,2 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
| Conexión conector |
Terminales con tornillo M20 x 1.5 |
| Sección del cable, mínima |
0,75 mm² |
| Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
| Indicación |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
| Longitud del sensor |
46 mm |
| Anchura del sensor |
30 mm |
| Altura del sensor |
110,5 mm |
Condiciones ambientales
| Protección |
IP65 IP67 |
| Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
| Tensión de aislamiento nominal Ui |
500 V |
| Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
6 kV |
Datos eléctricos
| Corriente continua térmica |
10 A |
| Corriente de cortocircuito |
1.000 A |
| Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
| Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
| Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
| Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
| Elemento de conmutación |
1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA) |
| Principio de conmutación |
Acción brusca |
| Duración de rebotes, máxima |
3 ms |
| Frecuencia máxima de conmutación |
5.000 /h |
| Tiempo de conmutación, máximo |
5,5 ms |
| Material de los contactos, eléctricos |
Plata |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: k235hf04
| 770,0 kB | .jpg | 352.778 x 812.8000000000001 mm - 1000 x 2304 px - 72 dpi
| 103,7 kB | .png | 74.083 x 170.744 mm - 210 x 484 px - 72 dpi
| 22,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 9,6 MB | .png | 169.333 x 390.22900000000004 mm - 2000 x 4609 px - 300 dpi
| 25,0 kB | .jpg | 53.622 x 123.47200000000001 mm - 152 x 350 px - 72 dpi
Dibujo dimensional Componente básico
Dibujo dimensional Actuador
Diagrama de recorridos de contacto
| Declaración de conformidad CE | ![]() |
| Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
| Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
| Denominación del producto: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Modelo: | ver código de pedidos |
| Descripción de la pieza: | Interruptor de posición |
| Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
| Directiva RoHS | 2011/65/CE |
| Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
| Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lugar y fecha de emisión: | Boituva, 21 abril de 2021 |
![]() |
| Firma legal Marco Antonio De Dato Responsable de diseño y desarrollo |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Boituva, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generated at: 2/5/2026 09:14