schmersal_s_icon.png

IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4

Tuotenumero: 103056909

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
Product type description:
IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)

(1)
M8M8 thread size
M12M12 thread size
M18M18 thread size
M30M30 thread size

(2)
FFlush
NFNot flush

(3)
2Switching distance 2 mm
4Switching distance 4 mm
5Switching distance 5 mm
8Switching distance 8 mm
10Switching distance 10 mm
14Switching distance 14 mm
15Switching distance 15 mm
22Switching distance 22 mm

(4)
S30Short enclosure with 30 mm thread length
L45Longer enclosure with 45 mm thread length
L50Longer enclosure with 50 mm thread length

(5)
11NC / NO contact

(6)
PPNP
NNPN

(7)
L44-wire cable, length 2.00 m
ST4M8M8 connector plug:
ST4M12M12 connector plug:

Note:
Not all component variants, which are possible according to this order code are available and/or technically feasible.
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • DC 4-johtiminen
  • Rakennemalli M12 x 1

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4

Tuotenumero (tilausnumero)

103056909

EAN (European Article Number)

4030661649900

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-2

EN IEC 63000

Kotelon rakenne

sylinteri, kierre

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Kotelon materiaali

Messinki

Kotelon pinnoitteen materiaali

niklattu

Aktiivinen alue

Muovi, kestomuovi

Mutterien materiaali

nikkelipäällystetty messinki

Bruttopaino

80 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

4

Mekaaniset tiedot

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

10 Nm

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

4 mm

Note (Switching distance Sn)

The specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi

0,9 mm

Toistotarkkuus R

0,9 mm

Assured operating distance Sa, maximum

3,24 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Pistokeliitin

Kiinteällä kaapelilla

Number of cable wires

4

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Cable diameter

4,4 mm

johdon poikkipinta-ala

24 AWG

Colour of the Cable mantle

Grey

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M12

avainväli

17 SW

Pituus

50,8 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +80 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Rated impulse withstand voltage Uimp, semiconductor output

1 kV

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 36 VDC

Ripple voltage

10 %

Type of voltage range

DC

Rated operating voltage

10 ... 36 VDC

Suojauspiiri integroitu

Napaisuussuoja

Ylikuormitussuoja

Sulakkeiden enimmäiskuormitus

Käynnistysviive, maksimi

50 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

2.000 Hz

Switching element

NO contact and NC contact (antivalent)

No-load supply current I0, maximum

16 mA

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Lähtövirta, maksimi

200 mA

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Kytkentälähtö

NPN

Current leakage Ir, maximum

0,05 mA

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

Electromagnetic compatibility

EN IEC 60947-5-2

Tilanäyttö

LEDin väri

keltainen

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload

Indicated operating states

vianosoitin

Kytkentätila

Toimitus sisältää

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

2x Mutterit

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:IFL-M8… / IFL-M12… /
IFL-M18… / IFL-M30…
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 63000:2018
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 21, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 27.4.2026 16.47