IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4
IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4
| Désignation produit: IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) |
| (1) | |
| M8 | Taille du filetage M8 |
| M12 | Taille du filetage M12 |
| M18 | Taille du filetage M18 |
| M30 | Taille du filetage M30 |
| (2) | |
| F | Noyé |
| NF | Non noyé |
| (3) | |
| 2 | Distance de commutation 2 mm |
| 4 | Distance de commutation 4 mm |
| 5 | Distance de commutation 5 mm |
| 8 | Distance de commutation 8 mm |
| 10 | Distance de commutation 10 mm |
| 14 | Distance de commutation 14 mm |
| 15 | Distance de commutation 15 mm |
| 22 | Distance de commutation 22 mm |
| (4) | |
| S30 | Boîtier court avec longueur de filetage de 30 mm |
| L45 | Boîtier plus long avec longueur de filetage de 45 mm |
| L50 | Boîtier plus long avec longueur de filetage de 50 mm |
| (5) | |
| 11 | Contact NF / contact NO |
| (6) | |
| P | PNP |
| N | NPN |
| (7) | |
| L4 | Câble à 4 fils, longueur 2,00 m |
| ST4M8 | Connecteur M8 |
| ST4M12 | Connecteur M12 |
| Remarques: | |
| Il est possible que certaines versions selon cet exemple de commande ne soient pas livrables et / ou techniquement pas réalisables. | |
- Boîtier métallique
- 4 conducteurs DC
- Forme M12 x 1
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4 |
| Référence d’article (n° de commande) |
103056909 |
| EAN (European Article Number) |
4030661649900 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
EN IEC 60947-5-2 EN IEC 63000 |
| Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
| Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
| Matériau du boîtier |
Laiton |
| Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
| Surface active |
Plastique, thermoplastique |
| Matériau de écrous |
laiton, nickelé |
| Poids brut |
80 g |
Données générales - Caractéristiques
| Afficheur intégré, état |
Oui |
| Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
| Nombre de conducteurs de câble |
4 |
Données mécaniques
| Couple de serrage pour écrous, max. |
10 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Distance de commutation |
4 mm |
| Remarque (distance de commutation Sn) |
The specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360. |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
| Hystérésis (distance de commutation), max. |
0,9 mm |
| Répétabilité R |
0,9 mm |
| Assured operating distance Sa, maximum |
3,24 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
| Longueur du câble |
2 m |
| Connecteur de raccordement |
Câble de raccordement |
| Nombre de conducteurs de câble |
4 |
| Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
| Section de câble |
4,4 mm |
| Section des conducteurs |
24 AWG |
| Couleur de la gaine du câble |
gris |
| Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
| Pas ISO du capteur |
M12 |
| taille de la clé |
17 SW |
| Longueur du capteur |
50,8 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-30 ... +80 °C |
| Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée de tenue aux chocs, sortie statique |
1 kV |
Données électriques
| Operating voltage |
10 ... 36 VDC |
| Ripple voltage |
10 % |
| Type of voltage range |
DC |
| Rated operating voltage |
10 ... 36 VDC |
| Circuit de protection intégré |
Protection contre l'inversion de la polarité Protection contre les surcharges Fusible recommandé |
| Temporisation à la mise sous tension, maximum |
50 ms |
| Fréquence de commutation, max. |
2.000 Hz |
| Switching element |
NO contact and NC contact (antivalent) |
| No-load supply current I0, maximum |
16 mA |
Données électriques - Sortie numérique
| Courant de sortie, max. |
200 mA |
| Chute de tension Ud, max. |
2,5 V |
| Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
| Exécution |
commutation N |
| Courant restant |
0,05 mA |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
| Compatibilité électromagnétique |
EN IEC 60947-5-2 |
Indication d'état par
| Couleur LED |
jaune |
| Remarque (indicateurs d'état à LED) |
LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload |
| Etats de fonctionnement visualisés |
visualisation des erreurs état de commutation |
Inclus dans la livraison
| Inclus dans la livraison du matériel de montage |
2x Ecrous |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kiflm12f02
| 885,2 kB | .jpg | 352.778 x 1188.508 mm - 1000 x 3369 px - 72 dpi
| 16,3 kB | .jpg | 36.689 x 123.47200000000001 mm - 104 x 350 px - 72 dpi
| 15,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 9,6 MB | .png | 169.333 x 570.484 mm - 2000 x 6738 px - 300 dpi
| 152,7 kB | .png | 74.083 x 249.41400000000002 mm - 210 x 707 px - 72 dpi
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kiflm12f01
| 810,6 kB | .jpg | 352.778 x 1145.117 mm - 1000 x 3246 px - 72 dpi
| 16,6 kB | .jpg | 38.1 x 123.47200000000001 mm - 108 x 350 px - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,6 MB | .png | 169.333 x 549.6560000000001 mm - 2000 x 6492 px - 300 dpi
| 141,6 kB | .png | 74.083 x 240.24200000000002 mm - 210 x 681 px - 72 dpi
| Déclaration UE de conformité | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
| Désignation du composant | IFL-M8… / IFL-M12… / IFL-M18… / IFL-M30… |
| Type: | voir exemple de commande |
| Description du composant: | Détecteur de proximité inductif |
| Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
| Directive CEM | 2014/30/EU | |
| Directive RoHS | 2011/65/EU |
| Normes appliquées: | EN IEC 60947-5-2:2020 EN IEC 63000:2018 |
| Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 21 octobre 2025 |
![]() |
| Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 3/05/2026 11:25