T4V7H 336-02Z-M20
| Descrição do tipo de produtos: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Comutação de ação rápida |
| T | Comutação lenta (não para AF/S) |
| (2) | |
| S | Pino de pressão S |
| R | Pino de pressão com roldana R |
| H | Alavanca basculante com roldana H |
| 10H | Alavanca tipo haste 10H |
| 7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
| 1K | Alavanca com roldana 1K |
| 3K | Alavanca de roldana 3K |
| RMS | Roldana de latão |
| (3) | |
| 11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
| 02 | 2 normalmente fechados (NF) |
| 20 | 2 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança) |
| 01/01 | 1 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita |
| (4) | |
| Y | IP 65 |
| Z | IP 67 |
| (5) | |
| sem retenção | |
| R | com retenção |
| (6) | |
| H | Comutação lenta com escalonamento |
| UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
| (7) | |
| sem | Entrada de condutor M20 |
| NPT | Cabo de entrada NPT 1/2" |
| ST | Conector M12 com codificação-A |
| ST-2310 | Conector M12 com codificação-B |
| (8) | |
| 2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
| (9) | |
| 1637 | Contatos dourados |
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- Atuador regulável em passos de 10º
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Código para encomenda
| Descrição do tipo de produtos |
T4V7H 336-02Z-M20 |
| Número de artigo (Número de encomenda) |
131161598 |
| Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
| Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
| Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
| Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
| Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Propriedades globais
| Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
| Material do invólucro |
Plástico, reforçado com fibra de vidro |
| Material da alavanca |
Filme metálico |
| Peso bruto |
165 g |
Propriedades globais - Características
| Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
| Normas, regulamentos |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
| Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana |
| material do rolete |
Plástico |
| Mínima resistência mecânica |
30.000.000 comutações |
| Velocidade de atuação, máximo |
2,5 m/s |
| Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
| Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
| torque de atuação, mínimo |
0,3 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
| Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
| Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
| Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
| Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
| Comprimento do sensor |
57 mm |
| Largura de sensor |
40,5 mm |
| Altura do sensor |
173,5 mm |
Ambiente
| Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
| Temperatura ambiente |
-30 ... +80 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
| Medição de isolação da tensão |
500 V |
| Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
| Corrente de ensaio térmico |
10 A |
| Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
| Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
| Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
| Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
| Categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
| Elemento de comutação |
2 contatos normalmente fechados (NF) |
| Princípio de comutação |
Comutação lenta |
| Duração do impacto, máximo |
2 ms |
| Frequência de comutação |
5.000 /h |
| Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ID: k336hf02
| 999,1 kB | .jpg | 352.778 x 947.561 mm - 1000 x 2686 px - 72 dpi
| 145,8 kB | .png | 74.083 x 198.967 mm - 210 x 564 px - 72 dpi
| 24,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 11,3 MB | .png | 169.333 x 454.829 mm - 2000 x 5372 px - 300 dpi
| 25,2 kB | .jpg | 45.861000000000004 x 123.47200000000001 mm - 130 x 350 px - 72 dpi
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
Diagrama das comutações
151161598 T4V7H 336-02Z-M20
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- Atuador regulável em passos de 10º
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Variedades de elementos de atuação
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Generated at: 27/04/2026 15:36