schmersal_s_icon.png

T4V7H 336-02Z-M20

Número de artículo: 131161598

Descargas

ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
Descripción del tipo de producto:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZAcción brusca
TAcción lenta (no para AF/S)

(2)
SPitón S
RPitón de rodillo R
HPalanca giratoria de rodillo H
10HPalanca giratoria de varilla 10H
7HPalanca giratoria de rodillo 7H
1KPalanca de rodillo 1K
3KPalanca de rodillo 3K
RMSRodillo de latón

(3)
111 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC)
022 contactos normalmente cerrados (NC)
202 contactos normalmente abiertos (NA) (Interruptor con 2 contactos NA no aptos para tareas de seguridad)
01/011 contacto normalmente cerrado (NC) izquierda / 1 contacto normalmente cerrado (NC) derecha

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
Sin enclavamiento
RCon retención

(6)
HAcción lenta con contactos progresivos
UEAcción lenta con contactos solapados

(7)
sinEntrada de cable M20
NPTentrada de cable NPT 1/2"
STConector M12 con codificación A
ST-2310Conector M12 con codificación B

(8)
2138Palanca giratoria de rodillo 7H para Interruptores de posición con función de seguridad

(9)
1637Contactos dorados
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto

T4V7H 336-02Z-M20

Número de artículo (Nº artículo)

131161598

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Propiedades Globales

Forma de construcción de la caja

Diseño de construcción normalizada

Material de la caja

Plástico, reforzado con fibra de vidrio

Material de la palanca

Metal

Peso bruto

165 g

Datos generales - Características

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad

Normas

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Año(s)

Datos mecánicos

Actuador

Palanca de rodillo

Material del rodillo

Plástico

Vida mecánica, mínima

30.000.000 Maniobras

Velocidad de accionamiento, máxima

2,5 m/s

Nota (velocidad de accionamiento)

Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°

Nota (tiempo de conmutación)

Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento

Par de accionamiento, mínima

0,3 Nm

Datos mecánicos - Conexionado

Conexión conector

Terminales con tornillo M20 x 1.5

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Indicación

Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor

57 mm

Anchura del sensor

40,5 mm

Altura del sensor

173,5 mm

Condiciones ambientales

Protección

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui

500 V

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp

6 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica

10 A

Corriente de cortocircuito

1.000 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

4 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

4 A

Elemento de conmutación

2 contactos normalmente cerrados (NC)

Principio de conmutación

Acción lenta

Duración de rebotes, máxima

2 ms

Frecuencia máxima de conmutación

5.000 /h

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama de recorridos de contacto

Diagrama

151161598 T4V7H 336-02Z-M20
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Diseño a EN 50041
  • Caja de termoplástico
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generated at: 27/4/2026 15:36