schmersal_s_icon.png

IFL-M30-NF-15-S30-11-P-L4

Artikelnummer: 103056917

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
IFL-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)

(1)
M8M8 schroefdraadmaat
M12M12 schroefdraadmaat
M18M18 schroefdraadmaat
M30M30 schroefdraadmaat

(2)
Fvlak
NFniet vlak

(3)
2Schakelafstand 2 mm
4Schakelafstand 4 mm
5Schakelafstand 5 mm
8Schakelafstand 8 mm
10Schakelafstand 10 mm
14Schakelafstand 14 mm
15Schakelafstand 15 mm
22Schakelafstand 22 mm

(4)
S30Korte behuizing met schroefdraadlengte van 30 mm
L45Langere behuizing met schroefdraadlengte van 45 mm
L50Langere behuizing met schroefdraadlengte van 50 mm

(5)
11Verbreekcontact (NC) / Maakcontact (NO)

(6)
PPNP
NNPN

(7)
L44-aderige kabel, lengte 2,00 m
ST4M8Stekker M8
ST4M12Stekker M12

Opmerking:
Niet alle volgens deze typesleutel mogelijke toestellen zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • metaalbehuizing
  • 4 draads DC
  • Bouwvorm M30 x 1,5

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL-M30-NF-15-S30-11-P-L4

Artikelnummer (bestelnummer)

103056917

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661649986

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-2

EN IEC 63000

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Messing

Materiaal van de bekleding van de behuizing

vernikkeld

Actief vlak

Kunststof, thermoplast

Materiaal van de moeren

vernikkeld messing

Brutogewicht

183 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal kabeladers

4

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

25 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

15 mm

Opmerking (schakelafstand Sn)

De gespecificeerde schakelafstand wordt verkleind bij detectie van andere metalen dan Fe360.

Opmerking (schakelafstand)

Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2

Hysteresis, (schakelafstand), maximum

3,3 mm

Herhalingsnauwkeurigheid R

1,7 mm

Assured operating distance Sa, maximum

12,15 mm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Aansluitkabel

Aantal kabeladers

4

Aderdoorsnede

0,34 mm2

Diameter van de kabel

5,2 mm

Aderdoorsnede

22 AWG

Kleur van de kabelmantel

Grijs

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M30

Sleutelwijdte, bekwijdte

36 SW

Lengte van de sensor

71 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-30 ... +80 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp, halfgeleideruitgang

1 kV

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

10 ... 36 VDC

restspanning

10 %

Type spanningsbereik

DC

Nominale bedrijfsspanning

10 ... 36 VDC

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

Ompolingsbeveiliging

Overlastbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

Tijd voor operationeel, maximum

50 ms

Schakelfrequentie, maximum

1.000 Hz

Schakelelement

NO contact and NC contact (antivalent)

No-load supply current I0, maximum

16 mA

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Uitgangsstroom, maximum

200 mA

Spanningsval Ud, maximum

2,5 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,2 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakeling

Lekstroom Ir, maximum

0,05 mA

Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)

Elektromagnetische compatibiliteit

EN IEC 60947-5-2

Statusindicatie

Kleur van de LED

Geel

Opmerking (LED-statusindicatie)

LED knippert (f = 2 Hz) bij kortsluiting of overbelasting

Weergegeven functietoestanden

storingmelding

schakeltoestand

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

2x moeren

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:IFL-M8… / IFL-M12… /
IFL-M18… / IFL-M30…
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 63000:2018
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 21, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 27-04-2026 18:37