schmersal_s_icon.png

Veiligheidslichtgordijnen

SLC440COM

SLC 440 COM


  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Status en diagnose via App met Bluetooth
  • Automatische start of herstartblokkering
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)

Naar de categorie
SLC 440

SLC 440


  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Status en diagnose via App met Bluetooth
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • Onderdrukking: vast/beweeglijk
  • Dubbele reset
  • Geïntegreerde bewaking extern relais
  • Straalcodering
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)

Naar de categorie
SLC445

SLC 445


  • Multifunctioneel
  • Muting
  • Cyclische modus
  • Dubbele reset
  • Multiscan
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • Onderdrukking: vast/beweeglijk
  • Status en diagnose via 7-segmentdisplay
  • Geïntegreerde bewaking extern relais
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen

Naar de categorie